Опубликуйте свои продукты
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-70
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-70
    KWC Group Management AG

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-70

    shelve for Franke commercial sinks with 600 or 700 mm depth, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, incl. shelve holder. for MAXL sinks (700 mm deep, 1200 mm wide)
    Cпецификация
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 648.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 1,186.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057755
    • Тип продукцииCatering
    • Группа продукцииComplementary parts catering
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)41
    • Ширина (мм)1186
    • Глубина (мм)648
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)7.89
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_19
    • Описание Uniclass 2015Commercial kitchen shelving and racking units

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка