Опубликуйте свои продукты
STRATOS Clothes hook STRX692
STRATOS Clothes hook STRX692
    KWC Group Management AG

    STRATOS Clothes hook STRX692

    Hook for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, 17 mm pipe diameter, drilled hole on bottom for fixation, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 18 x 38 x 60 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      38.00 mm
      Overall width      18.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000057979
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииHooks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)38
    • Ширина (мм)18
    • Глубина (мм)60
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)0.13
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Описание Uniclass 2015Clothes hooks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка