Опубликуйте свои продукты
CAMPUS urinal CMPX538WF
CAMPUS urinal CMPX538WF
    KWC Group Management AG

    CAMPUS urinal CMPX538WF

    Single urinal for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, oval bowl, hidden horizontal outlet towards wall, mounting and fixing conform to EN 80, hidden screws, included trap DN 50, included mounting bracket and domed waste. Waterfree urinal, with 90° elbow DN 50, inclusive stainless steel waste and membrane.
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 341.00 mm
      Overall height      733.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Waterfree flat perforated waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water free / no flushing
      Type of urinal    C  Single urinal
      Water outlet      Concealed

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000071875
    • Тип продукцииUrinals / WC
    • Группа продукцииSingle urinals
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)733
    • Ширина (мм)313
    • Глубина (мм)341
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вЮжная Африка
    • Страна-производительЮжная Африка
    • Масса нетто (кг)7.22
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка