Опубликуйте свои продукты
RODAN hygiene waste bin RODX611
RODAN hygiene waste bin RODX611
    KWC Group Management AG

    RODAN hygiene waste bin RODX611

    Sanitary towel and disposal bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, approx. 3.7 liter capacity, removable plastic container inside, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 200 x 295 x 165 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.70 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      165.00 mm
      Overall height      295.00 mm
      Overall width      200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000090063
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииHygiene bins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)295
    • Ширина (мм)200
    • Глубина (мм)165
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)2.28
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary towel disposal bins

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка