Опубликуйте свои продукты
STRATOS hygiene bag dispenser STRX615
STRATOS hygiene bag dispenser STRX615
    KWC Group Management AG
    Архив

    STRATOS hygiene bag dispenser STRX615

    Hygiene bag dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2/1.5 mm, with inspection window, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 156 x 250 x 90 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      90.00 mm
      Overall height     250.00 mm
      Overall width      156.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      100.00000
      Filling quantity uom      Pieces
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Hygiene bag
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000100014
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииHygiene bag dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)156
    • Глубина (мм)90
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)1.44
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22
    • Описание Uniclass 2015Dispensers and acceptance units