Опубликуйте свои продукты
SIRIUS workroom sink SIRX751
SIRIUS workroom sink SIRX751
    KWC Group Management AG

    SIRIUS workroom sink SIRX751

    Workroom sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, 38 mm waste fitting with 1 1/2" standing plug/overflow tube and strainer, with stainless steel square tube base frame, height adjustable. Width 1000 mm
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      800.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Floor mounting
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      520.00 mm
      Bowl width      920.00 mm
      Overflow Standpipe      overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      upper edge of basin height      800.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Brushes  Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket  No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump basket      No

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000100068
    • Тип продукцииUtility sinks
    • Группа продукцииMulti purpose sinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)800
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)24
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Описание Uniclass 2015Janitorial sinks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка