Опубликуйте свои продукты
PRESTIGE row of washbasins PRES212
PRESTIGE row of washbasins PRES212
    KWC Group Management AG

    PRESTIGE row of washbasins PRES212

    Wash trough PRESTIGE, for wall mounting in single-row, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with 1 1/2" flat perforated waste, with bracket, stainless steel screws and dowels included. Dimensions 1200 x 150 x 570 mm (W x H x D), with 2 wash places
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      570.00 mm
      Overall height      150.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      114.00 mm
      Bowl depth      465.00 mm
      Bowl width      1,110.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000100790
    • Тип продукцииWash basins
    • Группа продукцииWash troughs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)150
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)570
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)16
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Описание Uniclass 2015Wash troughs

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка