Опубликуйте свои продукты
RODAN waste disposal flap RODX605TT
RODAN waste disposal flap RODX605TT
    KWC Group Management AG

    RODAN waste disposal flap RODX605TT

    Waste disposal flap for table top installation, stainless steel, visible surfaces satin finished, material thickness 0.8 mm, self-closing disposal flap, without waste container. Dimensions 330 x 53 x 195 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      195.00 mm
      Overall height      53.00 mm
      Overall width      330.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000101211
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииWaste bins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)53
    • Ширина (мм)330
    • Глубина (мм)195
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка