Опубликуйте свои продукты
RODAN hygiene bag dispenser RODX191
RODAN hygiene bag dispenser RODX191
    KWC Group Management AG

    RODAN hygiene bag dispenser RODX191

    Hygiene bag dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, edges not welded, inboard lug to hold package, withdrawal from front, incl. premounted double side self-adhesive tape and stainless steel screws and dowels, includes cleaning rag to clean bonding surface. Dimensions 91 x 150 x 21 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      24.00 mm
      Overall height     150.00 mm
      Overall width      93.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      30.00000
      Filling quantity uom      Pieces
      Type of consumable      Hygiene bag
      Type of operation      Manual operation

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000101218
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииHygiene bag dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)150
    • Ширина (мм)91
    • Глубина (мм)21
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)0.16
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary towel disposal bins

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка