Опубликуйте свои продукты
ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO320
ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO320
    KWC Group Management AG

    ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO320

    Washing unit for installation in the wall, vandal-resistant, particularly suitable for public toilet facilities in car parks and parking decks. Function components accessible via service room. Complete unit with housing, user area and bowl made of stainless steel, surface brushed, welded. Dimensions 475 x 530 x 390 mm (W x H x D) Bowl projection 125 mm For the delivery of water and soap with sequence control for hand dryer
    Cпецификация
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 390.00 mm
      Overall height 530.00 mm
      Overall width 475.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Bowl height 40.00 mm
      Bowl depth 370.00 mm
      Bowl width 330.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0
      Tap ledge No
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Welded perforated waste (non removable)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000101444
    • Тип продукцииWash basins
    • Группа продукцииWash basins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)530
    • Ширина (мм)475
    • Глубина (мм)390
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)10.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Описание Uniclass 2015Recessed wash basins

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка