Опубликуйте свои продукты
STRATOS shelf STRX624
STRATOS shelf STRX624
    KWC Group Management AG
    Архив

    STRATOS shelf STRX624

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 45 x 110 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      45.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000102701
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииShelves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)45
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)110
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)1.54
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom shelves