Опубликуйте свои продукты
Workroom sink SIRW770
Workroom sink SIRW770
    KWC Group Management AG

    Workroom sink SIRW770

    Workroom sink made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free smooth surface (temperature-resistant up to 80°C). Basin with integrated tap landing, without tap hole, with marking for drilling holes on the underside of the tap landing. Large inner radii, bottom of basin with 2° slope. Alpine white colour. Stand pipe valve DN 40 x 200 mm and protective strainer (removable) made of stainless steel. Welded substructure frame, powder-coated in basin colour, adjustable base feet. Mounting material included. Dimensions 1100 x 300/800 x 700 mm (W x H x D) Bowl dimensions 1060 x 283 x 555 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code Miranit
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 800.00 mm
      Overall width 1,100.00 mm
      Type of mounting Wall and floor mounting
      Bowl height 283.00 mm
      Bowl depth 555.00 mm
      Bowl width 1,060.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish High polished
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      upper edge of basin height 800.00 mm
      Outlet size DN 40
      Number of waste holes 1
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Cleaner sink
      Sump basket No
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000102720
    • Тип продукцииUtility sinks
    • Группа продукцииMulti purpose sinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)800
    • Ширина (мм)1100
    • Глубина (мм)700
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)89.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Номер OmniClass23-25 41 11 13 11
    • Наименование OmniClassPlaster Sinks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка