Опубликуйте свои продукты
CAMPUS squat toilet CMPX504
CAMPUS squat toilet CMPX504
    KWC Group Management AG

    CAMPUS squat toilet CMPX504

    Squat pan made of stainless steel, suitable for DN 20 in-wall flush valves, surface satin finished, material thickness 1 mm, 9 liter flushing capacity, with circular folded edge (22 mm) and circular flushing rim. Vertical connection from behind with screw connection of 28 mm diameter, internal DN 100 waste outlet, fixing material and height adjustment included. Dimensions 753 x 196 x 753 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 755.00 mm
      Overall height 200.00 mm
      Overall width 755.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000102732
    • Тип продукцииUrinals / WC
    • Группа продукцииSquat pans
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)200
    • Ширина (мм)755
    • Глубина (мм)755
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)14.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_96
    • Описание Uniclass 2015WC squatting pans
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка