Опубликуйте свои продукты
RODAN waste bin RODX605SL
RODAN waste bin RODX605SL
    KWC Group Management AG

    RODAN waste bin RODX605SL

    Waste bin for wall mounting or floor standing, made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, self closing lid, folding bag holder, cylinder lock with Franke standard key, approx. 30 liter capacity, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 280 x 610 x 210 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      30.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      207.00 mm
      Overall height      609.00 mm
      Overall width      275.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000103806
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииWaste bins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)609
    • Ширина (мм)275
    • Глубина (мм)207
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка