Опубликуйте свои продукты
CUBUS soap tray CUBX007HP
CUBUS soap tray CUBX007HP
    KWC Group Management AG

    CUBUS soap tray CUBX007HP

    Soap dish for wall mounting, 304 stainless steel, glass dish, square covers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 147 x 54 x 135 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      147.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000106357
    • Тип продукцииRes. Bath. Accessories
    • Группа продукцииTumbler & soap holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)54
    • Ширина (мм)147
    • Глубина (мм)135
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)0.58
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Описание Uniclass 2015Soap dishes

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка