Опубликуйте свои продукты
CUBUS robe hook CUBX010HP
CUBUS robe hook CUBX010HP
    KWC Group Management AG

    CUBUS robe hook CUBX010HP

    Single robe hook for wall mounting, 304 stainless steel, square covers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 54 x 54 x 60 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      54.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000106359
    • Тип продукцииRes. Bath. Accessories
    • Группа продукцииTowel & rob holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)54
    • Ширина (мм)54
    • Глубина (мм)60
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)0.15
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Описание Uniclass 2015Clothes hooks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка