Опубликуйте свои продукты
STRATOS paper towel dispenser STRX637
STRATOS paper towel dispenser STRX637
    KWC Group Management AG
    Архив

    STRATOS paper towel dispenser STRX637

    Manual paper towel dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front with inspection window, cylinder lock with Franke standard key, capacity 1 paper roll, paper comes automatically out to pull with hand, maintenance free mechanic, electrical connection or batteries are not required, easypaper roll change mechanism, for rolls with max. width 205 mm and max. diameter 200 mm, paper length is not adjustable - one length 260 mm, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 294 x 385 x 227 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      227.00 mm
      Overall height      385.00 mm
      Overall width      294.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Surface treatment     InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Paper roll
      Type of operation      Manual operation
      Maximum depth/diameter of consumable      200.00 mm
      Maximum width of consumable      205.00 mm
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000110533
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииPaper towel dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)385
    • Ширина (мм)294
    • Глубина (мм)227
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)6.89
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers