Опубликуйте свои продукты
CAMPUS squat toilet CMPX502N
CAMPUS squat toilet CMPX502N
    KWC Group Management AG

    CAMPUS squat toilet CMPX502N

    Squat pan for recessed or inset mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2mm, DN 100 waste, drainage into ground, slip resistant patterned foot tread plate areas, suitable for recessed mounting into floor. With spreader for connection of 40 mm outer diameter flushing pipe.
    Cпецификация
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 235.00 mm
      Overall width 700.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Inlet size DN 40
      Minimum flushing capacity 6.00 liter
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030018490
    • Тип продукцииUrinals / WC
    • Группа продукцииSquat pans
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)235
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)700
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вЮжная Африка
    • Страна-производительЮжная Африка
    • Масса нетто (кг)8.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_96
    • Описание Uniclass 2015WC squatting pans
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка