Опубликуйте свои продукты
AQUAFIX urinal installation frame CMPX136
AQUAFIX urinal installation frame CMPX136
    KWC Group Management AG

    AQUAFIX urinal installation frame CMPX136

    AQUAFIX urinal installation frame for stainless steel urinals with siphon control, self-supporting powder coated steel frame construction, TÜV-tested, for individual mounting for dry-wall lining, height adjustable fastening of objects, height adjustable fitting connection and outlet mount, premounted for Franke urinal CMPX538, sound-insulated wall duct G 1/2, universal outlet bend DN 50, urinal fastening bolts, building protection and fixing material. Dimensions 525 x 1120 mm (W x H)
    Cпецификация
    • Overall depth      135.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      525.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Application      Urinal
      Outlet size      DN 50
      Type      Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030020069
    • Тип продукцииInstallation units
    • Группа продукцииInstallation units urinals
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1120
    • Ширина (мм)525
    • Глубина (мм)135
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)9.12
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Описание Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка