Опубликуйте свои продукты
CAMPUS row urinal CMPX555GE
CAMPUS row urinal CMPX555GE
    KWC Group Management AG

    CAMPUS row urinal CMPX555GE

    Urinal slab, stainless steel AISI 316, surface satin finished, material
    thickness 1 mm, flushing water demand 0,15l/sm, with covered flush pipe.
    Middle positioned slanted waste G1 1/2 B for connection to the syphon,
    included wall fixing brackets and mounting set.

    Dimension 2400 x 515 x 235 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • Material code      1.4404
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      2,400.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030020117
    • Тип продукцииUrinals / WC
    • Группа продукцииTrough urinals
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)516
    • Ширина (мм)2400
    • Глубина (мм)235
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)21.85
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Описание Uniclass 2015Slab urinals

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка