Опубликуйте свои продукты
Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006
Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006
    KWC Group Management AG

    Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006

    AQUAFIX installation element for wall-mounted toilet bowl, with wall-installation cistern. Self-supporting, powder coated steel-frame construction, TÜV tested, for individual mounting for dry-wall lining. Concealed toilet cistern with water condensation insulation, with dual-volume flushing (7,5-4,5 l or 4-2 l) or Start/Stop flushing, triggering function transferred via flexible pressure spirals, charge valve noise group I, mounting bracket 4-fold adjustable for toilet-connecting elbow DN 90 / DN 100, complete with flexible connecting hose, toilet-connecting elbow, retaining bolts for toilet, building protection and fastening material. Dimensions 450 x 1120 mm (W x H)
    Cпецификация
    • Overall depth      155.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      450.00 mm
      Type of mounting     Wall and floor mounting
      Application      WC
      Outlet size      DN 100
      Type     Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing     No mixing
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030020126
    • Тип продукцииInstallation units
    • Группа продукцииInstallation units wc
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1120
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)155
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)12.825
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка