Опубликуйте свои продукты
Row urinal connector piece ZCMPX0002
Row urinal connector piece ZCMPX0002
    KWC Group Management AG

    Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Connector for urinal slabs CMPX551GE until CMPX555GE made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. For covering the joint of urinal slab combinations.
    Cпецификация
    • quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030020577
    • Тип продукцииUrinals / WC
    • Группа продукцииComplementary parts urinals / wc
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)365
    • Ширина (мм)37
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.19
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Описание Uniclass 2015Slab urinals

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка