Опубликуйте свои продукты
EXOS. electronic soap dispenser EXOS625B
EXOS. electronic soap dispenser EXOS625B
    KWC Group Management AG
    Архив

    EXOS. electronic soap dispenser EXOS625B

    Touch free soap dispenser for wall mounting, stainless steel with satin finish, black safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, inspection window on side, infrared sensor activity for non-touch operation, LED display shows battery status, requires 4 pieces 1.5V AA batteries, suitable for liquid soap and lotions, includes 800 ml refill tank, dispenses 0.6 - 1.1 ml depending on soap, includes mounting materials. Dimensions 120 x 325 x 120 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 120.00 mm
      Overall height     325.00 mm
      Overall width     120.00 mm
      Type of mounting     Wall mounting
      Filling quantity     800.00000
      Filling quantity     uom ml
      Surface treatment     InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable     Liquid soap
      Type of operation     Sensor operation
      Number of batteries     4.00000
      Type of batteries     AA Mignon battery 1.5 V
      Type of soap container     Integrated refillable tank

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030022943
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииSoap dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)325
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)120
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)2.75
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers