Опубликуйте свои продукты
EXOS. paper towel dispenser EXOS637W
EXOS. paper towel dispenser EXOS637W
    KWC Group Management AG
    Архив

    EXOS. paper towel dispenser EXOS637W

    Manual paper towel dispenser for wall mounting, stainless steel with satin finish, white safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, maximum roll width 205 mm, maximum roll diameter 200 mm, paper perforation length 260 mm, adjustable paper roll holder for optimised paper dispensing, includes mounting materials. Dimensions 300 x 425 x 210 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      210.00 mm
      Overall height      425.00 mm
      Overall width      300.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Surface treatment     InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Paper roll
      Type of operation      Manual operation
      Maximum depth/diameter of consumable      200.00 mm
      Maximum width of consumable      205.00 mm
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030025233
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииPaper towel dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)425
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)210
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)8.88
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers