Опубликуйте свои продукты
EXOS. paper towel dispenser EXOS600EB
EXOS. paper towel dispenser EXOS600EB
    KWC Group Management AG
    Архив

    EXOS. paper towel dispenser EXOS600EB

    Paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel with satin finish, black safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity 300 - 400 pieces of Z-folded paper, includes mounting materials. Dimensions 304 x 500 x 120 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Lock Key-lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 120.00 mm
      Overall height 500.00 mm
      Overall width 304.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Filling quantity 400
      Filling quantity uom Towels
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable Paper towel
      Type of operation Manual operation
      Surface finish Satin finished
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030034625
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииPaper towel dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)304
    • Глубина (мм)120
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)4.78
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Номер OmniClass23-31 25 19 11
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers