Опубликуйте свои продукты
EXOS. paper towel dispenser and waste bin combination EXOS602EX
EXOS. paper towel dispenser and waste bin combination EXOS602EX
    KWC Group Management AG
    Архив

    EXOS. paper towel dispenser and waste bin combination EXOS602EX

    Paper towel dispenser and waste bin combination for recessed mounting, stainless steel with satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity paper towel dispenser 300 - 400 pieces of Z-folded paper depending on convolution, waste bin with approx. 30 liter capacity, integrated bag holder, includes mounting bracket and mounting materials. Dimensions 304 x 1166 x 251 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 251.00 mm
      Overall height 1,166.00 mm
      Overall width 304.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
      Lock 1 Key-lock
      Combination part 1 Paper towel dispenser
      Combination part 2 Waste bin
      Filling quantity 1 400
      Filling quantity 1 uom Pieces
      Filling quantity 2 30
      Filling quantity 2 uom Liter
      Type of consumable 1 Paper towel
      Lock 2 Key-lock
      Surface finish Satin finished
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030034626
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииCombinations
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1166
    • Ширина (мм)304
    • Глубина (мм)251
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)15.62
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Описание Uniclass 2015Multi-function dispensers
    • Номер OmniClass23-31 25 19 13
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispenser With Disposal Units