Опубликуйте свои продукты
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL
    KWC Group Management AG

    CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    90° angle two way bar for wall mounting, horizontal and vertical, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with four stainless steel covers for hidden mounting, incl. stainless steel screws and dowels. Type left Dimensions 806 x 983 x 726 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 726.00 mm
      Overall height 983.00 mm
      Overall width 819.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030038227
    • Тип продукцииGrab rails
    • Группа продукцииGrab rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)983
    • Ширина (мм)819
    • Глубина (мм)726
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)2.67
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Описание Uniclass 2015Support rails

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка