Опубликуйте свои продукты
Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001
Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001
    KWC Group Management AG

    Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001

    Hygiene unit for F5L-Mix single-lever mixers as wall mixers for sanitary and shower facilities, for performing of automatic hygiene flushing and program-controlled thermal disinfection (additional bypass solenoid cartridge necessary) and storage of statistical data. Housing adapter including sensor with control electronics and 6 V lithium battery (CR-P2) as well as function block with solenoid valve cartridge. Activated water hygiene flushing (30 seconds), fixed interval time 24 hours and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control.
    Cпецификация
    • Number of batteries 1
      Type of batteries CR-P2
      Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030039446
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииComplementary parts showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    • Ширина (мм)56
    • Глубина (мм)50
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.84
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка