Опубликуйте свои продукты
F3S self-closing bib tap F3SV1005
F3S self-closing bib tap F3SV1005
    KWC Group Management AG

    F3S self-closing bib tap F3SV1005

    F3S self-closing DN 15 bib tap for sanitary facilities. Self-closing cartridge, hydraulically controlled, self-closing, adjustable flow duration. With anti-blocking system 2 (ABS2) for safety switch-off when permanently active. For connection to pre-mixed hot water or cold water. High-polished, chrome-plated brass housing. Aerator with an integrated flow rate controller 3.0 l/min.
    Cпецификация
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Type of mixing No mixing
      Material fitting Brass
      Spout projection 100.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Bib tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown Yes
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030049137
    • Тип продукцииTaps
    • Группа продукцииSelf closing taps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-20
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)41
    • Глубина (мм)152
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка