Опубликуйте свои продукты
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0001
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0001
    KWC Group Management AG

    Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0001

    Height adjustment for F5 hood hair dryer, for wall mounting, 600 mm continuously adjustable, with constant force rolling band spring, guide rail made of anodised aluminium, with 4 mm thick crystal mirror, fully adhered, covered, vandalism-resistant cable channel, colour combination silver/white end caps. Dimensions 250 x 1200 x 140 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Overall depth      140.00 mm
      Overall height      1,210.00 mm
      Overall width      250.00 mm
      Material      Aluminium
      Colour combination      Silver / Alpinewhite

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030052329
    • Тип продукцииDryers
    • Группа продукцииHeight adjusters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1210
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)140
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_62_36
    • Описание Uniclass 2015Hair driers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка