Опубликуйте свои продукты
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011
    KWC Group Management AG

    AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head with plastic jet face continuously adjustable between 13–23°, anti-limescale system and low aerosol formation. For installation on Franke shower panels with DN 15 connecting nozzles, diameter 26 mm, high-polished chrome-plated brass.
    Cпецификация
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Adjustable tilt angle Yes
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030054254
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииShower heads
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)73
    • Ширина (мм)94
    • Глубина (мм)141
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка