Опубликуйте свои продукты
EXOS Waste bin EXO605W
EXOS Waste bin EXO605W
    KWC Group Management AG

    EXOS Waste bin EXO605W

    EXOS waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, cylinder lock with key, approx. 30 litre capacity, integrated bag holder, including mounting material.
    Cпецификация
    • bag holder yes
      filling volume 30 Liter
      lid no
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 250 mm
      overall height 572 mm
      overall width 300 mm
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      accent colour

      white

      basic colour stainless steel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600008790
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииWaste bins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)572
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)10.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка