Опубликуйте свои продукты
STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B
STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B
    KWC Group Management AG

    STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B

    STRATOS paper roll box for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front, cylinder lock with key, for paper rolls with maximum diameter 190 and maximum height 250 mm, only suitable for paper rolls with unwinding from the centre, integrated tear-off edge and strain relief to prevent paper tearing in the housing, including mounting material.

    Dimensions 205 x 343 x 241 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • filling quantity 190
      filling quantity uom mm diameter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 241 mm
      overall height 343 mm
      overall width 205 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper roll
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600008865
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииPaper towel dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)343
    • Ширина (мм)205
    • Глубина (мм)241
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)4.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка