Опубликуйте свои продукты
EXOS Toilet brush holder EXO687X
EXOS Toilet brush holder EXO687X
    KWC Group Management AG

    EXOS Toilet brush holder EXO687X

    EXOS toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, front closed housing, brush with stainless steel handle and black nylon brush head, brush holder on the right, removable plastic drip tray, mounting material included.
    Cпецификация
    • brush colour black
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 97 mm
      overall height 298 mm
      overall width 110 mm
      surface finish satin finished
      type of brush CNS-nylon
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600008886
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииToilet brush holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)298
    • Ширина (мм)110
    • Глубина (мм)97
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)1.07
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Описание Uniclass 2015Toilet brush holders

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка