Опубликуйте свои продукты
Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs
Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs
    Kwik-Wall Company
    Архив

    Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs

    The KWIK-WALL Model 2030 is our most popular panel configuration. Panels are hinged together in groups of two (2) to allow for quick and easy movement of multiple panels from the storage location to the installed position. The track system is a continuous straight run which also simplifies the structural header requirements that are necessary to support the wall system. A full range of panel finishes, options and accessories are available to customize the wall to best suit your requirements.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030
    • Тип продукцииMoveable Walls
    • Группа продукции2000 Series Moveable Walls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)194
    • Ширина (дюймы)48
    • Глубина (дюймы)3
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)6.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Folding & Moving Walls
    • Классификация IFCСтена
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 23.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Movable Panel Systems