Опубликуйте свои продукты
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
    Lammhults

    Add Move Barstool Back 63

    Designer Anya Sebton takes another step forward in the evolution of the successful Add stool and chair. In addition to the strong graphic style, the Add range now offers almost unlimited possibilities in terms of dynamic work environments. As a further complement to the Add range, Add Move goes hand in hand with modern demands for design, function and ergonomics.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaddmove-barstool-back-630
    • Тип продукцииBarstools and Stools
    • Группа продукцииAdd
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)960
    • Ширина (мм)480
    • Глубина (мм)560
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДерево
    • Масса нетто (кг)8.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (11)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (28)