Опубликуйте свои продукты
Area Table H45 59x68
Area Table H45 59x68
Area Table H45 59x68
    Lammhults

    Area Table H45 59x68

    This modular seating series with its six different modular units inspires to creative and flexible seating solutions. Use them separately or in groups to create exiting configurations. Two-, three- or even more seater sofas are easily created. The innovative linking device, Quicklink, consisting of built-in magnets makes the units easy to regroup. The airy table in perforated sheet metal makes a perfect complement to the upholstered units. The high back version offers a feeling of seclusion in open areas and enables building a soft, sophisticated room within the room.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarea-table-h450-590x680
    • Тип продукцииTables and Trolleys
    • Группа продукцииArea
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)590
    • Глубина (мм)680
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Масса нетто (кг)7.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (11)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (28)