Опубликуйте свои продукты
Ciao D40 H32
Lammhults

Ciao D40 H32

Through its interplay of geometric shapes, the Ciao table manages to balance expressiveness with lightness and crisp elegance. “To me, Ciao is a reductive study in proportions,” says designer Gunilla Allard. Ciao’s expression is boldly cubist and monochrome. The dimensions are generous, bringing to mind one of Lammhult’s iconic furniture pieces of the late 1960s. “It’s a nod to Börge Lindau’s and Bo Lindekrantz’s S70 series,” she acknowledges.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаciao-d40-h32
  • Тип продукцииTables & Trolleys
  • Группа продукцииCiao
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-18
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (11)
4.8 из 5 звезд 4.8 (28)