Опубликуйте свои продукты
Isopar Elite
LATTONEDIL S.p.A. Milano

Isopar Elite

More often than not, the look of a wall is important. After extensive research, now ISOPAR® is available with hidden fasteners. The panels are secured by special joints, as shown in the drawing. 

Now, ISOPAR® is not just practical and high quality, it offers the beauty of a wall with hidden fasteners. ISOPAR® ÉLITE is available with Scored, Smooth, Staved and Diamond finishes. 
Available for the thinnest thicknesses:
25-30-35-40-50-60-80-100-120 mm.

Cпецификация
  • Lattonedil ISOPAR® ÉLITE Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаisopar-elite
  • Тип продукцииWall Panel
  • Группа продукцииPolyurethane PUR
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-09
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПолиуретан
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
  • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
  • Код ССКПУ ООН301615
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Описание Uniclass 2015Composite panels
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 11
  • Наименование OmniClassMetal Wall Panels
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls