Опубликуйте свои продукты
SOLUTIONS Shower tray 1600 x 900 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Shower tray 1600 x 900 mm

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, also suitable for flush installation
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка215446
  • Тип продукцииSOLUTIONS
  • Группа продукцииShower tray
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)38
  • Ширина (мм)1600
  • Глубина (мм)900
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)74
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Описание Uniclass 2015Shower trays
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures