Опубликуйте свои продукты
BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, without cut out
LAUFEN
Архив

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, without cut out

Vanity unit, with one drawer, without cut out, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка409050
  • Тип продукцииBOUTIQUE
  • Группа продукцииBase units and countertops
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)430
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)500
Связанные
  • Основной материалДВП средней плотности
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)37.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
  • Классификация IFCМебель