Опубликуйте свои продукты
BOUTIQUE Base for 1200 mm element
LAUFEN
Архив

BOUTIQUE Base for 1200 mm element

Base for drawer element 1200x500 mm (for floor mounting)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка409235
  • Тип продукцииBOUTIQUE
  • Группа продукцииCabinet elements
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)40
  • Ширина (мм)1120
  • Глубина (мм)460
Связанные
  • Основной материалДВП средней плотности
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)12
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings