Опубликуйте свои продукты
KOMPAS Washbasin 560 x 420 mm
LAUFEN

KOMPAS Washbasin 560 x 420 mm

Countertop basin Laufen-KOMPAS, sanitary ceramic EN 31 dimensions 560 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка810151
  • Тип продукцииKOMPAS
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)560
  • Глубина (мм)420
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)12
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка