Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO N Washbasin 1000 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO N Washbasin 1000 mm

Washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 31 dimensions 1000 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole Order no. 81095.8
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка810958
  • Тип продукцииLAUFEN PRO N
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)160
  • Ширина (мм)420
  • Глубина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)19
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка