Опубликуйте свои продукты
PALOMBA COLLECTION Freestanding washbasin 520 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Freestanding washbasin 520 mm

Freestanding washbasin LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary, ceramic, EN 31, dimensions 525 x 400 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, with integrated pedestal, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка811803
  • Тип продукцииPALOMBA COLLECTION
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)520
  • Глубина (мм)395
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)45
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины