Опубликуйте свои продукты
PALACE Countertop washbasin, with towel rail 1500 mm
LAUFEN
Архив

PALACE Countertop washbasin, with towel rail 1500 mm

Cutable countertop basin LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1500 x 380/510 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cutable to 900 mm, integreated, shelves, with towel rail, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser left, or right, electronic valve unit to control water temperature and flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture, Order no. 81270.6
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка812706
  • Тип продукцииPALACE
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)165
  • Ширина (мм)510
  • Глубина (мм)1500
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)35
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел