Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm

    Countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1050 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, integrated shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, siphon cover, pedestal, washbasin base, bathtubs, furniture, Order no. 81395.8
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка813958
    • Тип продукцииLAUFEN PRO
    • Группа продукцииBASINS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-02
    • Номер версии2
    • Высота (мм)480
    • Ширина (мм)1050
    • Глубина (мм)170
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)27
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины