Опубликуйте свои продукты
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 900 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 900 mm

Countertop basin LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1600 x 350/500 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic, valve cover plate, with integrated shelf, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81497.1
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка814975
  • Тип продукцииILBAGNOALESSI ONE
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)165
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)500
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)27
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел