Опубликуйте свои продукты
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf left 900 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf left 900 mm

Countertop basin Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 900 x 500/350 mm, asymmetric 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, with integrated shelf left Special feature: Surface refinement LCC (only white) Further options / accessories: without tap hole and with valve without overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, order no. 814976
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка814976
  • Тип продукцииILBAGNOALESSI ONE
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)165
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)500
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)27
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел