Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Small washbasin 400 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small washbasin 400 mm

Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 400 x 320 mm, symmetric, 1 centre tap hole, overflow right, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), furniture, Order no. 81595.1
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка815951
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)320
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)145
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)6.8
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел